Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

NRF0204B00

NRF0204B00 Nourr.éq.4x2P+T,  bornier et2réserv.de22,5

NRF0204B00

Nourr.éq.4x2P+T, bornier et2réserv.de22,5

Référence:NRF0204B00
pc.
EAN:

4012740210850

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Protection contre les surtensions:non
tension nominale:250 V
Type de tension d'alimentation:AC
Puissance:max. 3680 W
Couleur:aluminium
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Hauteur produit installé:55 mm
Longueur:265 mm
Largeur produit installé:55 mm
Type de montage:en saillie
Nombre d'appareils pouvant être installés:2
Quantité des prises de courant du ménage:4
Extension possible:oui
Pliant:non
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP20
Sans halogène:oui
Forme:Carré
  • NRF0204B00
    NRF0204B00 Nourr.éq.4x2P+T,  bornier et2réserv.de22,5
    NRF0204B00
  • NRF0204B00 Nourr.éq.4x2P+T,  bornier et2réserv.de22,5
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.