Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

NRF0034D00

Image non disponible

Nourr.éq.4x2P+Tet3x2P+Tdétr, connect.Wago

Référence:NRF0034D00
pc.
EAN:

4012740210836

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Système de connexion:Wago Winsta
Protection contre les surtensions:non
tension nominale:250 V
Type de tension d'alimentation:AC
Puissance:max. 3680 W
Couleur:aluminium
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Hauteur produit installé:55 mm
Longueur:375 mm
Largeur produit installé:55 mm
Type de montage:en saillie
Quantité des prises de courant du ménage:4
Extension possible:non
Pliant:non
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP20
Sans halogène:oui
Forme:Carré
  • NRF0034D00
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.