NRF0024A00
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence: | NRF0024A00 |
EAN: | 4012740204965 |
Cond.: | 1 pc. |
Couleur: | aluminium |
Matière: | aluminium |
Groupe de matériau: | aluminium |
Longueur: | 580 mm |
Type de montage: | en encastré |
Directive européenne RoHs: | conformité volontaire |
Indice de protection IP: | IP2X |
Sans halogène: | oui |