Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

NRF0004D00

NRF0004D00 Nourrice équipée4x2P+T,  avec connect.Wago

NRF0004D00

Nourrice équipée4x2P+T, avec connect.Wago

Référence:NRF0004D00
pc.
EAN:

4012740210805

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Système de connexion:Wago Winsta
Protection contre les surtensions:non
tension nominale:250 V
Type de tension d'alimentation:AC
Couleur:aluminium
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Hauteur produit installé:55 mm
Longueur:330 mm
Largeur produit installé:55 mm
Type de montage:en saillie
Quantité des prises de courant du ménage:4
Extension possible:non
Pliant:non
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP20
Sans halogène:oui
Forme:Carré
  • NRF0004D00
    NRF0004D00 Nourrice équipée4x2P+T,  avec connect.Wago
    NRF0004D00
  • NRF0004D00 Nourrice équipée4x2P+T,  avec connect.Wago
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.