Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G4798

G4798 Cable d'alimentation,  3 poles, 4500mm

G4798

Cable d'alimentation, 3 poles, 4500mm

Référence:G4798
pc.
EAN:

4012740859325

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Système de connexion:Wago Winsta
Nombre de fils:3
Tension nominale:230 V
Courant assigné nominal:20 A
Longuer totale:4,5 m
Charge d'incendie:12462 kJ
Résistance de contact:1330 µΩ
Couleur:noir
Couleur de codage / insert de contact:noir
Couleur de boîtier:noir  
Couleur de la gaine:noir
Matière:mélange de matériaux
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Type de traitement de surface:revêtu
Longueur:4500 mm
Section du câble de raccordement:2,5 mm²
Type de cordon:câble de connexion
Section du fil:2,5 mm²
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à:70 °C
Diamètre du câble:13 mm
Section du conducteur:2,5 mm²
Finition côté 1:jack
Codage mécanique:oui
Finition côté 2:prise
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP20
Sans halogène:non
Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:105 °C
  • G4798
    G4798 Cable d'alimentation,  3 poles, 4500mm
    G4798
  • G4798 Cable d'alimentation,  3 poles, 4500mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.