Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G4773

G4773 H distributeur 3 polig

G4773

H distributeur 3 polig

Référence:G4773
pc.
EAN:

4012740865722

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:3 P
Type de pôles:L PE N
Tension maxi d'utilisation:250 V
Surtension transitoire:4 kV
Charge d'incendie:384 kJ
Cadenassable:oui
Couleur:noir
Matière:mélange de matériaux
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Matériau de l'enveloppe:-
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:51 mm
Largeur:30 mm
Nombre d'entrées:1
Nombre de sorties:2
Matériau des contacts:cuivre
Codage mécanique:non
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Degré de contamination:3
Indice de protection IP:IP20
Sans halogène:oui
  • G4773
    G4773 H distributeur 3 polig
    G4773
  • G4773 H distributeur 3 polig
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.