Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G4753

G4753 Cable d'alimentation,  3 poles,  750 mm

G4753

Cable d'alimentation, 3 poles, 750 mm

Référence:G4753
pc.
EAN:

4012740849654

Cond.:5 pc.
Caractéristiques techniques
Système de connexion:Wago Winsta
Nombre de fils:3
Tension nominale:230 V
Longuer totale:0,75 m
Charge d'incendie:2638 kJ
Résistance de contact:1330 µΩ
Couleur de codage / insert de contact:noir
Couleur de boîtier:noir  
Couleur:noir
Couleur de la gaine:-
Matière:mélange de matériaux
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Type de traitement de surface:revêtu
Longueur:750 mm
Type de cordon:câble de connexion
Section du fil:2,5 mm²
Section du conducteur:2,5 mm²
Diamètre du câble:13 mm
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à:70 °C
Finition côté 1:jack
Codage mécanique:oui
Finition côté 2:prise
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP20
Sans halogène:non
Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:105 °C
  • G4753
    G4753 Cable d'alimentation,  3 poles,  750 mm
    G4753
  • G4753 Cable d'alimentation,  3 poles,  750 mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.