Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G4721

G4721 cordon 1000mm,  prise schuko surmoulé

G4721

cordon 1000mm, prise schuko surmoulé

Référence:G4721
pc.
EAN:

4012740880688

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Système de connexion:Wago Winsta
Nombre de fils:3
Tension nominale:230 V
Longuer totale:1 m
Charge d'incendie:3431 kJ
Résistance de contact:1000 µΩ
Couleur de codage / insert de contact:noir
Couleur de boîtier:noir  
Couleur:noir
Couleur de la gaine:-
Groupe de matériau:autre
Type de traitement de surface:revêtu
Longueur:1000 mm
Type de cordon:pour raccordement d'appareils
Section du fil:1,5 mm²
Section du conducteur:1,5 mm²
Diamètre du câble:11 mm
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à:70 °C
Finition côté 1:jack
Codage mécanique:oui
Finition côté 2:fiche de secteur
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP20
Sans halogène:non
Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:105 °C
  • G4721
    G4721 cordon 1000mm,  prise schuko surmoulé
    G4721
  • G4721 cordon 1000mm,  prise schuko surmoulé
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.