Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G4703

G4703 Connecteur d'entrée,  3 poles

G4703
G4703 Connecteur d'entrée,  3 poles
Product Drawing Accessoires mélange de matériaux

Connecteur d'entrée, 3 poles

Référence:G4703
pc.
EAN:

4012740849562

Cond.:25 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:2 P
Type de pôles:L PE N
Module:Buchse (Jack)
Tension nominale:230 V
Surtension transitoire:4 kV
Charge d'incendie:420 kJ
Résistance de contact:1 mΩ
Cadenassable:non
Couleur:noir
Matière:mélange de matériaux
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Matériau de l'enveloppe:-
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:76 mm
Largeur:34,6 mm
Section transversale du raccordement (fil fin):0,5, 4 mm²
Section transversale du raccordement (monofilaire):0,5, 4 mm²
  • avec raccord à ressort
Diamètre du câble:11 mm
Matériau des contacts:cuivre
Codage mécanique:oui
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Degré de contamination:3
Indice de protection IP:IP20
Sans halogène:oui
  • G4703
    G4703 Connecteur d'entrée,  3 poles
    G4703
  • G4703
    Product Drawing Accessoires mélange de matériaux
  • G4703 Connecteur d'entrée,  3 poles
  • Product Drawing Accessoires mélange de matériaux
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.