Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

DED101

DED101 Boitier Design preequipe,  Cat6, blinde

DED101

Boitier Design preequipe, Cat6, blinde

Référence:DED101
pc.
EAN:

4012740831918

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Système de connexion:Autre
Couleur:Aluminium noir
Matière:aluminium / PVC
Groupe de matériau:aluminium, plastique
Diamètre:120 mm
Longueur:350 mm
Equipé de:6 prises de courant avec pin de terre, 1 Data RJ45 Cat6 STP, 1 interrupteur
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
  • DED101
    DED101 Boitier Design preequipe,  Cat6, blinde
    DED101
  • DED101 Boitier Design preequipe,  Cat6, blinde
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.