Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

DED001

DED001 Boitier Design preequipe,  Cat6, blinde

DED001

Boitier Design preequipe, Cat6, blinde

Référence:DED001
pc.
EAN:

4012740831888

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Système de connexion:Autre
Couleur:Aluminium noir
Matière:aluminium / PVC
Groupe de matériau:aluminium, plastique
Diamètre:120 mm
Longueur:350 mm
Type de montage:en saillie
Equipé de:6 prises de courant schuko, 1 Data RJ45 Cat6 STP, 1 interrupteur
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP20
Sans halogène:non
  • DED001
    DED001 Boitier Design preequipe,  Cat6, blinde
    DED001
  • DED001 Boitier Design preequipe,  Cat6, blinde
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.