Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Equipement du poste de travail blocs multiprises NR

Blocs multiprises à équiper

NRF0006A00 Nourrice vide 6 modules de 22,5
NRF0006A00
Référence  Description Cond. 
NRF0006A00Nourrice vide 6 modules de 22,51 pc.
pc.
NRF0008A00Nourrice vide 8 modules de 22,51 pc.
pc.
NRF0012A00Nourrice vide 12 modules de 22,51 pc.
pc.
NRF0016A00Nourrice vide 16 modules de 22,51 pc.
pc.
NRF0020A00Nourrice vide 20 modules de 22,51 pc.
pc.
NRF0024A00Nourrice vide 24 modules de 22,51 pc.
pc.

Blocs multiprises pré-équipées avec connecteur rapide

NRF0004D00 Nourrice équipée4x2P+T,  avec connect.Wago
NRF0004D00
Référence  Description Cond. 
NRF0003D00Nourrice équipée3x2P+T, avec connect.Wago1 pc.
pc.
NRF0004D00Nourrice équipée4x2P+T, avec connect.Wago1 pc.
pc.
NRF0006D00Nourrice équipée6x2P+T, avec connect.Wago1 pc.
pc.
NRF0023D00Nourr.éq.3x2P+Tet2x2P+Tdétr, connect.Wago1 pc.
pc.
NRF0034D00Nourr.éq.4x2P+Tet3x2P+Tdétr, connect.Wago1 pc.
pc.
NRF4204D00Nour.précb4xP+T, cnctWago2xRJ45Cat6UTPp/p1 pc.
pc.

Nourrices pré-équipées avec bornier et réserve

NRF0204B00 Nourr.éq.4x2P+T,  bornier et2réserv.de22,5
NRF0204B00
Référence  Description Cond. 
NRF0203B00Nourr.éq.3x2P+T, bornier et2réserv.de22,51 pc.
pc.
NRF0204B00Nourr.éq.4x2P+T, bornier et2réserv.de22,51 pc.
pc.
NRF0406B00Nourr.éq.6x2P+T, bornier et4réserv.de22,51 pc.
pc.
NRF4204K00Nr.prcabl4xP+T3m, 2xRJ45Cat6UTP3m, RJ451 pc.
pc.
NRF4406K00Nr.prcabl6xP+T3m, 4xRJ45Cat6UTP3m, RJ451 pc.
pc.

Boîtier design pré-équipé

DED101 Boitier Design preequipe,  Cat6, blinde
DED101
Référence  Description Cond. 
DED101Boitier Design preequipe, Cat6, blinde1 pc.
pc.
DED001Boitier Design preequipe, Cat6, blinde1 pc.
pc.
DED002Boitier Design preequipe, Cat6, UTP1 pc.
pc.
DED102Boitier Design preequipe, Cat6, UTP1 pc.
pc.

Accessoires

G7150 Kit de connection Tour netway
G7150
Référence  Description Cond. 
G7150Kit de connection Tour netway1 pc.
pc.
G4721cordon 1000mm, prise schuko surmoulé1 pc.
pc.
G4731Cordon 2000mm, Schuko surmoulé20 pc.
pc.
G4741Cordon 3000mm, Schuko surmoulé10 pc.
pc.
G4751Cordon 4000mm, Schuko surmoulé10 pc.
pc.
G4761Cordon 5000mm, Schuko surmoulé1 pc.
pc.
G4733Cable d'alimentation, 3 poles, 300 mm10 pc.
pc.
G4743Cable d'alimentation, 3 poles, 450 mm10 pc.
pc.
G4753Cable d'alimentation, 3 poles, 750 mm5 pc.
pc.
G4796Cable d'alimentation, 3 poles, 1500mm20 pc.
pc.
G4797Cable d'alimentation, 3 poles, 2500mm10 pc.
pc.
G4798Cable d'alimentation, 3 poles, 4500mm10 pc.
pc.
G4773H distributeur 3 polig10 pc.
pc.
G4703Connecteur d'entrée, 3 poles25 pc.
pc.
G4713Connecteur de sortie, 3 poles25 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.