Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

GT453ALU

GT453ALU Support 45x45 triple alu

GT453ALU

Support 45x45 triple alu

Référence:GT453ALU
pc.
EAN:

4012740213974

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Chevauchement:oui
Module:Triple
Boîtier vide:oui
Format appareillages compatibles:45x45 mm
Montage du couvercle:Intérieur
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation:Lisse
Couleur:aluminium
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:laqué
Montage:juxtaposable
Equipé de:vide
Étiquetés, avec champ d'étiquetage:non
Avec film de protection:non
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • GT453ALU
    GT453ALU Support 45x45 triple alu
    GT453ALU
  • GT453ALU Support 45x45 triple alu
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.