Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

GT4529010

GT4529010 Support 45x45 douple blanc Paloma

Photo non contractuelle.
Référence présentée : GT452

Support 45x45 douple blanc Paloma

Référence:GT4529010
pc.
EAN:

4012740213905

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Chevauchement:oui
Module:Double
Boîtier vide:oui
Format appareillages compatibles:45x45 mm
Montage du couvercle:Intérieur
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation:Lisse
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Montage:juxtaposable
Equipé de:vide
Étiquetés, avec champ d'étiquetage:non
Avec film de protection:non
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • GT4529010
    GT4529010 Support 45x45 douple blanc Paloma
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : GT452
  • GT4529010 Support 45x45 douple blanc Paloma
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.