Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G3561LAN

G3561LAN Plastron modulaire intermédiaire

G3561LAN
G3561LAN Plastron modulaire intermédiaire
Product Drawing Courant fort  PC-ABS

Plastron modulaire intermédiaire

Référence:G3561LAN
pc.
EAN:

4012740848541

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Chevauchement:oui
Type appareillage (plastron):sonstige
Montage du couvercle:Intérieur
Largeur du couvercle:80 mm
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation:Lisse
Couleur:aluminium
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:laqué
Longueur:10 mm
Étiquetés, avec champ d'étiquetage:non
Avec film de protection:oui
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Température ambiante:-30…90 °C
  • G3561LAN
    G3561LAN Plastron modulaire intermédiaire
    G3561LAN
  • G3561LAN
    Product Drawing Courant fort  PC-ABS
  • G3561LAN Plastron modulaire intermédiaire
  • Product Drawing Courant fort  PC-ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.