Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G35519010

G35519010 Plastron intermédiaire modulaire,

G35519010
G35519010 Plastron intermédiaire modulaire,
Product Drawing Courant fort PVC

Plastron intermédiaire modulaire,

Référence:G35519010
pc.
EAN:

4012740848503

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Chevauchement:oui
Type appareillage (plastron):sonstige
Compatibilité produits:BRN,BR70100
Montage du couvercle:Intérieur
Largeur du couvercle:80 mm
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation:Lisse
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:10 mm
Montage:modulaire
Étiquetés, avec champ d'étiquetage:non
Avec film de protection:oui
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
Température ambiante:-5…65 °C
  • G35519010
    G35519010 Plastron intermédiaire modulaire,
    G35519010
  • G35519010
    Product Drawing Courant fort PVC
  • G35519010 Plastron intermédiaire modulaire,
  • Product Drawing Courant fort PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.