Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G3501LAN

G3501LAN Plastron double sans halogène,  anod.nat.

G3501LAN
G3501LAN Plastron double sans halogène,  anod.nat.
Product Drawing Courant fort  PC-ABS

Plastron double sans halogène, anod.nat.

Référence:G3501LAN
pc.
EAN:

4012740841863

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Chevauchement:oui
Type appareillage (plastron):Kanalsteckdose 2-fach
Module:Double
Montage du couvercle:Intérieur
Largeur du couvercle:80 mm
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation:Lisse
Couleur:aluminium
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:spécial
Longueur:150 mm
Diamètre de l'ouverture:45 mm
Montage:modulaire
Étiquetés, avec champ d'étiquetage:non
Nombre de connecteur (plastron prédécoupé):1
Avec film de protection:oui
Sans halogène:oui
Température ambiante:-30…90 °C
  • G3501LAN
    G3501LAN Plastron double sans halogène,  anod.nat.
    G3501LAN
  • G3501LAN
    Product Drawing Courant fort  PC-ABS
  • G3501LAN Plastron double sans halogène,  anod.nat.
  • Product Drawing Courant fort  PC-ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.