Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G35009010

G35009010 Plastron modulaire prise double

G35009010
G35009010 Plastron modulaire prise double
Product Drawing Courant fort PVC

Plastron modulaire prise double

Référence:G35009010
pc.
EAN:

4012740841825

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Chevauchement:oui
Type appareillage (plastron):Kanalsteckdose 2-fach
Module:Double
Montage du couvercle:Intérieur
Largeur du couvercle:80 mm
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation:Lisse
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:spécial
Longueur:150 mm
Diamètre de l'ouverture:45 mm
Montage:modulaire
Étiquetés, avec champ d'étiquetage:non
Nombre de connecteur (plastron prédécoupé):1
Avec film de protection:oui
Sans halogène:non
Température ambiante:-5…65 °C
  • G35009010
    G35009010 Plastron modulaire prise double
    G35009010
  • G35009010
    Product Drawing Courant fort PVC
  • G35009010 Plastron modulaire prise double
  • Product Drawing Courant fort PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.