Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G35007035

G35007035 Plastron modul. prise double gris clair

G35007035
G35007035 Plastron modul. prise double gris clair
Product Drawing Courant fort PVC

Plastron modul. prise double gris clair

Référence:G35007035
pc.
EAN:

4012740841801

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Chevauchement:oui
Type appareillage (plastron):Kanalsteckdose 2-fach
Module:Double
Compatibilité produits:BR70100
Montage du couvercle:Intérieur
Largeur du couvercle:80 mm
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation:Lisse
Couleur:gris clair
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:spécial
Longueur:150 mm
Diamètre de l'ouverture:45 mm
Montage:modulaire
Étiquetés, avec champ d'étiquetage:non
Nombre de connecteur (plastron prédécoupé):1
Avec film de protection:oui
Sans halogène:non
Température ambiante:-5…65 °C
  • G35007035
    G35007035 Plastron modul. prise double gris clair
    G35007035
  • G35007035
    Product Drawing Courant fort PVC
  • G35007035 Plastron modul. prise double gris clair
  • Product Drawing Courant fort PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.