Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G3375LAN

G3375LAN Plastron pour boite CEE,  p. DA200-80, lan

G3375LAN
G3375LAN Plastron pour boite CEE,  p. DA200-80, lan
Product Drawing Boîtes de montage  PC-ABS

Plastron pour boite CEE, p. DA200-80, lan

Référence:G3375LAN
pc.
EAN:

4012740909532

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Chevauchement:oui
Type appareillage (plastron):CEE-Geräteeinbaudose
Montage du couvercle:Intérieur
Largeur du couvercle:80 mm
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation:Lisse
Couleur:aluminium
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:laqué
Longueur:97 mm
Étiquetés, avec champ d'étiquetage:non
Nombre de connecteur (plastron prédécoupé):1
Avec film de protection:oui
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • G3375LAN
    G3375LAN Plastron pour boite CEE,  p. DA200-80, lan
    G3375LAN
  • G3375LAN
    Product Drawing Boîtes de montage  PC-ABS
  • G3375LAN Plastron pour boite CEE,  p. DA200-80, lan
  • Product Drawing Boîtes de montage  PC-ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.