Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G33759010

G33759010 Plastron pour boite CEE,  p. DA200-80, bp

G33759010
G33759010 Plastron pour boite CEE,  p. DA200-80, bp
Product Drawing Boîtes de montage  PC-ABS

Plastron pour boite CEE, p. DA200-80, bp

Référence:G33759010
pc.
EAN:

4012740909525

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Chevauchement:oui
Type appareillage (plastron):CEE-Geräteeinbaudose
Montage du couvercle:Intérieur
Largeur du couvercle:80 mm
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation:Lisse
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:97 mm
Étiquetés, avec champ d'étiquetage:non
Nombre de connecteur (plastron prédécoupé):1
Avec film de protection:oui
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • G33759010
    G33759010 Plastron pour boite CEE,  p. DA200-80, bp
    G33759010
  • G33759010
    Product Drawing Boîtes de montage  PC-ABS
  • G33759010 Plastron pour boite CEE,  p. DA200-80, bp
  • Product Drawing Boîtes de montage  PC-ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.