Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G3234LAN

G3234LAN Plastron 2 x RJ45, 80mm,  sh,  laqué anod.

G3234LAN
G3234LAN Plastron 2 x RJ45, 80mm,  sh,  laqué anod.
Product Drawing Courant faible  PC-ABS

Plastron 2 x RJ45, 80mm, sh, laqué anod.

Référence:G3234LAN
pc.
EAN:

4012740209045

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:vissé
Chevauchement:oui
Type appareillage (plastron):Geräte mit Zentralscheibe
Module:Simple
Montage du couvercle:Intérieur
Largeur du couvercle:80 mm
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation:Lisse
Couleur:aluminium
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:laqué
Longueur:100 mm
Largeur de l'ouverture:52 mm
Hauteur de l'ouverture:52 mm
Montage:modulaire
Étiquetés, avec champ d'étiquetage:oui
Nombre de connecteur (plastron prédécoupé):1
Avec film de protection:non
Sans halogène:oui
Température ambiante:-30…90 °C
  • G3234LAN
    G3234LAN Plastron 2 x RJ45, 80mm,  sh,  laqué anod.
    G3234LAN
  • G3234LAN
    Product Drawing Courant faible  PC-ABS
  • G3234LAN Plastron 2 x RJ45, 80mm,  sh,  laqué anod.
  • Product Drawing Courant faible  PC-ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.