Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G32249010

G32249010 Plastron 2 x RJ45, 80mm,  blanc paloma

G32249010
G32249010 Plastron 2 x RJ45, 80mm,  blanc paloma
Product Drawing Courant faible PVC

Plastron 2 x RJ45, 80mm, blanc paloma

Référence:G32249010
pc.
EAN:

4012740208888

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:vissé
Chevauchement:oui
Type appareillage (plastron):Geräte mit Zentralscheibe
Module:Simple
Montage du couvercle:Intérieur
Largeur du couvercle:80 mm
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation:Lisse
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:100 mm
Largeur de l'ouverture:52 mm
Hauteur de l'ouverture:52 mm
Montage:modulaire
Étiquetés, avec champ d'étiquetage:oui
Nombre de connecteur (plastron prédécoupé):1
Avec film de protection:non
Sans halogène:non
Température ambiante:-5…65 °C
  • G32249010
    G32249010 Plastron 2 x RJ45, 80mm,  blanc paloma
    G32249010
  • G32249010
    Product Drawing Courant faible PVC
  • G32249010 Plastron 2 x RJ45, 80mm,  blanc paloma
  • Product Drawing Courant faible PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.