Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G3155

G3155 Prise data double cat.6 UTP,  8/8

G3155

Prise data double cat.6 UTP, 8/8

Référence:G3155
pc.
EAN:

4012740212472

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:par serrage et Vissable
Module:Double
Compatibilité produits:Geräteeinbau ECOLINE
Format appareillages compatibles:Standard 60mm
Orientation connecteur (support Data):incliné
Couleur:ne s'applique pas
Matière:mélange de matériaux
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:70 mm
Format:Ecoline
Montage dans boîte de sol ou système de sous-plancher:non
Equipé de:Prise data
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP20
Fabriquant:BTR
Catégorie:Cat6, 8 points
  • G3155
    G3155 Prise data double cat.6 UTP,  8/8
    G3155
  • G3155 Prise data double cat.6 UTP,  8/8
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.