Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G2860

G2860 Boîte 2x énergie front app domestiques

G2860
G2860 Boîte 2x énergie front app domestiques
Product Drawing Boîtes de montage polyamide (PA)

Boîte 2x énergie front app domestiques

Référence:G2860
pc.
EAN:

4012740220057

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:vissé
Possibilité de décharge de traction:oui
Configuration de la boîte:Fermée
Module:Double
Compatibilité produits:Für frontrastende Geräteeinbausysteme
Format appareillages compatibles:Standard 60mm
Couleur:noir
Matière:polyamide (PA)
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Profondeur:47 mm
Longueur:142 mm
Largeur:64 mm
Type de montage de la boîte:avant
Type d'installation Dispositif d'installation:-
Distance de fixation pour appareil d'installation:60 mm
Montage vertical possible:oui
Avec espace de raccordement:non
Nombre d'unités:2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • G2860
    G2860 Boîte 2x énergie front app domestiques
    G2860
  • G2860
    Product Drawing Boîtes de montage polyamide (PA)
  • G2860 Boîte 2x énergie front app domestiques
  • Product Drawing Boîtes de montage polyamide (PA)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.