Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G2850

G2850 Boîte 1x énergie front app domestiques

G2850
G2850 Boîte 1x énergie front app domestiques
Product Drawing Courant faible polyamide (PA)

Boîte 1x énergie front app domestiques

Référence:G2850
pc.
EAN:

4012740220040

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:vissé
Possibilité de décharge de traction:oui
Configuration de la boîte:Fermée
Module:Simple
Compatibilité produits:Für frontrastende Geräteeinbausysteme
Format appareillages compatibles:Standard 60mm
Couleur:noir
Matière:polyamide (PA)
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Profondeur:47 mm
Longueur:71 mm
Largeur:64 mm
Type de montage de la boîte:avant
Type d'installation Dispositif d'installation:-
Distance de fixation pour appareil d'installation:60 mm
Montage vertical possible:oui
Avec espace de raccordement:non
Nombre d'unités:1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • G2850
    G2850 Boîte 1x énergie front app domestiques
    G2850
  • G2850
    Product Drawing Courant faible polyamide (PA)
  • G2850 Boîte 1x énergie front app domestiques
  • Product Drawing Courant faible polyamide (PA)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.