Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G2745

G2745 Boîte d'appareillage CEE 32A frontale

G2745
G2745 Boîte d'appareillage CEE 32A frontale
Product Drawing Boîtes de montage polyamide (PA)

Boîte d'appareillage CEE 32A frontale

Référence:G2745
pc.
EAN:

4012740909495

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:vissé
Possibilité de décharge de traction:oui
Configuration de la boîte:Fermée
Module:Simple
Compatibilité produits:Für frontrastende Geräteeinbausysteme
Format appareillages compatibles:CEE
Couleur:noir
Matière:polyamide (PA)
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:spécial
Profondeur:70 mm
Longueur:140 mm
Largeur:64 mm
Type de montage de la boîte:avant
Type d'installation Dispositif d'installation:-
Distance de fixation pour appareil d'installation:60/67,5 mm
Montage vertical possible:oui
Avec espace de raccordement:non
Nombre d'unités:1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
  • G2745
    G2745 Boîte d'appareillage CEE 32A frontale
    G2745
  • G2745
    Product Drawing Boîtes de montage polyamide (PA)
  • G2745 Boîte d'appareillage CEE 32A frontale
  • Product Drawing Boîtes de montage polyamide (PA)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.