Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Interrupteurs horaires électromécaniques

Interrupteurs horaires analogiques compact

EH010 Inter horaire 1 voie 24h 1M
EH010
Référence  Description Cond. 
EH010Inter horaire 1 voie 24h 1M1 pc.
pc.
EH011Inter horaire 1 voie 24h 1M + res.1 pc.
pc.
EH071Inter horaire 1 voie 7j 1M + rés.1 pc.
pc.

Interrupteurs horaires analogiques standard

EH209 Inter horaire 24H 2M sans réserve basic
EH209
Référence  Description Cond. 
EH209Inter horaire 24H 2M sans réserve basic1 pc.
pc.
EH110Inter horaire 1 voie 24h 3M1 pc.
pc.
EH210Inter horaire 24H 2M sans réserve1 pc.
pc.
EH111Inter horaire 1 voie 24h 3M + rés.1 pc.
pc.
EH211Inter horaire 24H 2M + réserve1 pc.
pc.
EH171Inter horaire 1 voie 7j 3M + rés.1 pc.
pc.
EH271Inter horaire 7 jours 2M + réserve1 pc.
pc.
EH191Inter horaire 1 voie 24h+7j 5M + rés.1 pc.
pc.
EH110AInter horaire 1 voie 24h 3M 6-24V1 pc.
pc.
EH111AInter horaire 1 voie 24h 3M 6-24V + rés.1 pc.
pc.
EH171AInter horaire 1 voie 7j 3M 6-24V + rés.1 pc.
pc.

Kit cache-bornes

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
EH901Kit caches bornes pour prog 3 modules1 pc.
pc.

Bride d'encastrement

EH902 Bride d'encastrement pour prog 3 modules
EH902
Référence  Description Cond. 
EH902Bride d'encastrement pour prog 3 modules1 pc.
pc.

Interrupteurs horaires

EH710 Inter horaire 72X72 1 voie 24h
EH710
Référence  Description Cond. 
EH710Inter horaire 72X72 1 voie 24h1 pc.
pc.
EH711Inter horaire 72X72 1 voie 24h + rés.1 pc.
pc.
EH770Inter horaire 72X72 1 voie 7j1 pc.
pc.
EH771Inter horaire 72X72 1 voie 7j + rés.1 pc.
pc.
EH710AInter horaire 72X72 1 voie 24h 6-24V1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.