Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Interrupteurs horaires digitaux

1 voie cycle de 24h

EG010 Inter horaire élec 1 voie 24h 1M
EG010
Référence  Description Cond. 
EG010Inter horaire élec 1 voie 24h 1M1 pc.
pc.

1 voie cycle de 7 jours

EG071 Inter horaire élec 1 voie 7j 1M libre
EG071
Référence  Description Cond. 
EG071Inter horaire élec 1 voie 7j 1M libre1 pc.
pc.
EG103BInter horaire élec base 1 voie 7j 2M1 pc.
pc.
EG103EInter horaire élec évolué 1 voie 7j 2M1 pc.
pc.
EG103DInter horaire élec radio 1 voie 7j 2M1 pc.
pc.
EG103VInter horaire élec alim TBT 1 voie 7j 2M1 pc.
pc.

2 voies cycle de 7 jours

EG203B Inter horaire élec base 2 voies 7j 2M
EG203B
Référence  Description Cond. 
EG203BInter horaire élec base 2 voies 7j 2M1 pc.
pc.
EG203EInter horaire élec évolué 2 voies 7j 2M1 pc.
pc.

2 voies cycle de 365 jours

EG293B Programmateur annuel 2 voies 4M
EG293B
Référence  Description Cond. 
EG293BProgrammateur annuel 2 voies 4M1 pc.
pc.

4 voies cycle de 7 jours

EG403E Inter horaire élec évolué 4 voies 7j 4M
EG403E
Référence  Description Cond. 
EG403EInter horaire élec évolué 4 voies 7j 4M1 pc.
pc.

4 voies cycle de 365 jours

EG493E Programmateur annuel 4 voies 4M
EG493E
Référence  Description Cond. 
EG493EProgrammateur annuel 4 voies 4M1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.