Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

micromodules

Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio

TRM702A Mod. 2entrées à encast. à pile KNX radio
TRM702A
Référence  Description Cond. 
TRM702AMod. 2entrées à encast. à pile KNX radio1 pc.
pc.

Sortie 200W 2 fils + 2 entrées à encastrer KNX radio

TRM690G Mod. 1S écl. 2fils + 2E KNX radio
TRM690G
Référence  Description Cond. 
TRM690GMod. 1S écl. 2fils + 2E KNX radio1 pc.
pc.

Variateur 200W 2 fils + 2 entrées à encastrer KNX radio

TRM691E Mod. 1S vari écl. 2fils + 2E KNX radio
TRM691E
Référence  Description Cond. 
TRM691EMod. 1S vari écl. 2fils + 2E KNX radio1 pc.
pc.

1 sortie 3A 230V + 2 entrées à encastrer KNX radio

TRM693G 1 SORTIE 3A 230V + 2 ENTREES KNX RADIO
TRM693G
Référence  Description Cond. 
TRM693G1 SORTIE 3A 230V + 2 ENTREES KNX RADIO1 pc.
pc.

Module 1 sortie encastré 3A pour stores et volets + 2 entrées KNX radio

TRM692G 1 SORTIE 3A VOLET + 2 ENTREES KNX RADIO
TRM692G
Référence  Description Cond. 
TRM692G1 SORTIE 3A VOLET + 2 ENTREES KNX RADIO1 pc.
pc.

1 sortie LDP A4 + 2 entrées KNX radio

TRM694G 1 SORTIE LDP 4A + 2 ENTREES KNX RADIO
TRM694G
Référence  Description Cond. 
TRM694G1 SORTIE LDP 4A + 2 ENTREES KNX RADIO1 pc.
pc.

Commande radio KNX pour circuit télérupteur minuterie

TRM600 Cde radio KNX pour télérupteur minuterie
TRM600
Référence  Description Cond. 
TRM600Cde radio KNX pour télérupteur minuterie1 pc.
pc.

Détecteur d'ouverture

TRC301B Détecteur ouverture KNX radio QL
TRC301B
Référence  Description Cond. 
TRC301BDétecteur ouverture KNX radio QL1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.