Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WKT302R

WKT302R BP 2E pile KNX radio Kallysta QL

WKT302R
WKT302R BP 2E pile KNX radio Kallysta QL
CD_TEBISQL

BP 2E pile KNX radio Kallysta QL

Référence:WKT302R
pc.
EAN:

3250617093033

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Système bus:EIB
Nombre de touches:2
Mode de fixation:en saillie
Produit associé:WKT902B, WKT902C, WKT902D, WKT902T
Fréquence de transmission:868 MHz
Portée maxi:30m dans l'habitat / 100m en champ libre
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Couleur RAL:RAL 7047 - Telegris 4
Matière:polycarbonate (PC)
Étiquetés, avec champ d'étiquetage:oui
Indice de protection IP:IP31
Sans halogène:oui
Température de service:0…45 °C
Température de stockage/transport:-20…70 °C
Série:kallysta Tébis
  • WKT302R
    WKT302R BP 2E pile KNX radio Kallysta QL
    WKT302R
  • WKT302R
    CD_TEBISQL
  • WKT302R BP 2E pile KNX radio Kallysta QL
  • CD_TEBISQL
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.