Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Kits et émetteurs/récepteurs radio KNX

Kits préconfigurés

WKT712B Kallysta Kit ON/OFF var. KNX radio QL
WKT712B
Référence  Description Cond. 
WKT712BKallysta Kit ON/OFF var. KNX radio QL1 pc.
pc.
WKT720BKallysta Kit 3 VR + cmd grp KNX radio QL1 pc.
pc.

Projecteur LED avec détecteur de mouvement

TRE600 Proj LED dét. IR 220-360° Blanc radio QL
TRE600
Référence  Description Cond. 
TRE600Proj LED dét. IR 220-360° Blanc radio QL1 pc.
pc.

Kits complémentaires

WKT702B Kallysta Kit BP 2E KNX (OM16_150)
WKT702B
Référence  Description Cond. 
WKT702BKallysta Kit BP 2E KNX (OM16_150)1 pc.
pc.
WKT722BKallysta Kit 1 VR KNX radio QL1 pc.
pc.

Mécanismes entrée/sortie kallysta pour l'éclairage

WKT401 2E/1S KNX radio Kallysta 3fils ON/OFF QL
WKT401
Référence  Description Cond. 
WKT4012E/1S KNX radio Kallysta 3fils ON/OFF QL1 pc.
pc.
WKT4002E/1S KNX radio Kallysta 2fils ON/OFF QL1 pc.
pc.

Mécanismes entrée/sortie kallysta pour la variation d'éclairage

WKT410 Kallysta E/S var. 2 fils KNX radio QL
WKT410
Référence  Description Cond. 
WKT410Kallysta E/S var. 2 fils KNX radio QL1 pc.
pc.
WKT412Kallysta E/S var 2 fils évo KNX radio QL1 pc.
pc.

Mécanismes entrée/sortie kallysta pour les volets roulants et stores

WKT421 Kallysta E/S VR 4 fils KNX radio QL
WKT421
Référence  Description Cond. 
WKT421Kallysta E/S VR 4 fils KNX radio QL1 pc.
pc.
WKT422Kallysta E/S VR 3 fils évo. KNX radio QL1 pc.
pc.

Mécanismes kallysta pour BP radio KNX

WKT302R BP 2E pile KNX radio Kallysta QL
WKT302R
Référence  Description Cond. 
WKT302RBP 2E pile KNX radio Kallysta QL1 pc.
pc.
WKT304RBP 4E pile KNX radio Kallysta QL1 pc.
pc.
WKT306RBP 6E pile KNX radio Kallysta QL1 pc.
pc.

Enjoliveurs kallysta 2 touches

WKT902B 2 touches KNX Kallysta Blanc Névé
WKT902B
Référence  Description Cond. 
WKT902B2 touches KNX Kallysta Blanc Névé5 pc.
pc.
WKT902T2 touches KNX Kallysta Titane1 pc.
pc.
WKT902C2 touches KNX Kallysta Carbone1 pc.
pc.
WKT902D2 touches KNX Kallysta Dune1 pc.
pc.

Enjoliveurs kallysta 4 touches

WKT904B 4 touches KNX Kallysta Blanc Névé
WKT904B
Référence  Description Cond. 
WKT904B4 touches KNX Kallysta Blanc Névé5 pc.
pc.
WKT904T4 touches KNX Kallysta Titane1 pc.
pc.
WKT904C4 touches KNX Kallysta Carbone1 pc.
pc.
WKT904D4 touches KNX Kallysta Dune1 pc.
pc.

Enjoliveurs kallysta 6 touches

WKT906B 6 touches KNX Kallysta Blanc Névé
WKT906B
Référence  Description Cond. 
WKT906B6 touches KNX Kallysta Blanc Névé5 pc.
pc.
WKT906T6 touches KNX Kallysta Titane1 pc.
pc.
WKT906C6 touches KNX Kallysta Carbone1 pc.
pc.
WKT906D6 touches KNX Kallysta Dune1 pc.
pc.

Enjoliveurs kallysta sérigraphiées 2 touches variateur

WKT942B 2 touches KNX pr VR Kallysta Blanc Névé
WKT942B
Référence  Description Cond. 
WKT942B2 touches KNX pr VR Kallysta Blanc Névé1 pc.
pc.
WKT942C2 touches KNX pr VR Kallysta Carbone1 pc.
pc.
WKT942D2 touches KNX pr VR Kallysta Dune1 pc.
pc.
WKT942T2 touches KNX pr VR Kallysta Titane1 pc.
pc.

Enjoliveurs kallysta sérigraphiées 2 touches volet roulant

WKT952B 2 touches KNX pr var Kallysta Blanc Névé
WKT952B
Référence  Description Cond. 
WKT952B2 touches KNX pr var Kallysta Blanc Névé1 pc.
pc.
WKT952C2 touches KNX pr var Kallysta Carbone1 pc.
pc.
WKT952D2 touches KNX pr var Kallysta Dune1 pc.
pc.
WKT952T2 touches KNX pr var Kallysta Titane1 pc.
pc.

Emetteurs radio KNX

TU402 Téléco. 2 BP 2E KNX radio QL
TU402
Référence  Description Cond. 
TU402Téléco. 2 BP 2E KNX radio QL1 pc.
pc.
TU444Télécommande 2x4 touches1 pc.
pc.
TU406Téléco. 6 BP 6E KNX radio QL1 pc.
pc.
TU418Téléco. 6 BP 18E KNX radio QL1 pc.
pc.
TRC321BSonde lumi/crépu blanc KNX radio QL1 pc.
pc.
TRE301BP mural 1E IP55 KNX radio QL1 pc.
pc.
TRE302BP mural 2E IP55 KNX radio QL1 pc.
pc.
TRB302BMod. 2E à encastrer 230V KNX radio QL1 pc.
pc.
TRC301BDétecteur ouverture KNX radio QL1 pc.
pc.
TRB201Mod. 1S 16A à encastrer KNX radio QL1 pc.
pc.
TRB2101 Sortie varia. 200W à enc. KNX radio QL1 pc.
pc.
TRB5212 Ent. + 1 Sort. VR à enc. KNX radio QL1 pc.
pc.
TRC270FPrise gigogne ON/OFF 16A KNX radio QL1 pc.
pc.
TRE201Module 1 sortie 10A IP55 KNX radio1 pc.
pc.
TRE202Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio1 pc.
pc.
TRE221Module 1 sortie VR 10A IP55 KNX1 pc.
pc.
TRE400Module 1 entrée/sortie VR 10A IP551 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.