Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WNE100

WNE100 PC 2P+T Cubyko encastré Gris

WNE100

PC 2P+T Cubyko encastré Gris

Référence:WNE100
pc.
EAN:

3250617172004

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type de pôles:2P+T
Mode de fixation:vissé
Raccordement centralisé:non
Protection contre les surtensions:non
Avec éclairage d'orientation:non
Voyant lumineux:non
Avec prise USB de charge:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Forme de couvercle:couvercle charnière
Cadenassable:non
Alimentation spéciale de courant:Sans alimentation par courant spécial
Couleur RAL:RAL 7011 - Gris fer
Couleur:encastré gris
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat satiné
Type de traitement de surface:matt
Profondeur produit installé:22,8 mm
Hauteur produit installé:75 mm
Largeur produit installé:75 mm
Dimensions (LLxllxhh):83X83X39
Mode de fixation:A vis
Type de montage:en encastré
Section de raccordement en câble rigide:mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexion:Quickconnect
Prise de phase:L1
Avec fusible fin:non
Commutateur marche/arrêt:non
Homologations:NFC 61314
Indice de protection IP:IP55 (flache Wand, mur plat, flat wall)
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:NF EN 60-695-2
Température de service:-40 … 30 °C
Température de stockage/transport:-50 … 50 °C
Série:cubyko
Version:FR
  • WNE100
    WNE100 PC 2P+T Cubyko encastré Gris
    WNE100
  • WNE100 PC 2P+T Cubyko encastré Gris
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.