Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WNE001B

WNE001B V&V Cubyko encastré Blanc

WNE001B

V&V Cubyko encastré Blanc

Référence:WNE001B
pc.
EAN:

3250617173018

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:Interrupteur
Type d'organe de commande:touche simple
Mode de fixation:vissé
Voyant lumineux:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:encastré blanc
Matière:mélange de matériaux
Matière:polypropylène
Type de traitement de surface:matt
Profondeur produit installé:40 mm
Hauteur produit installé:75 mm
Largeur produit installé:75 mm
Dimensions (LLxllxhh):83X83X25
Section de raccordement en câble rigide:mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexion:Quickconnect
Type de contact:va et vient
Homologations:EN 60669-1
Indice de protection IP:IP55 (flache Wand, mur plat, flat wall)
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:NF EN 60-695-2
Température de service:-40 … 30 °C
Température de stockage/transport:-50 … 50 °C
Composition:mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série:cubyko
  • WNE001B
    WNE001B V&V Cubyko encastré Blanc
    WNE001B
  • WNE001B V&V Cubyko encastré Blanc
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.