Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WNC123B

WNC123B PC tple Cubyko hor. 2P+T saillie Blanc

WNC123B

PC tple Cubyko hor. 2P+T saillie Blanc

Référence:WNC123B
pc.
EAN:

3250617171250

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de pôles:2P+T
Mode de fixation:vissé
Raccordement centralisé:oui
Protection contre les surtensions:non
Avec éclairage d'orientation:non
Voyant lumineux:non
Avec ou sans voyant:sans
Avec prise USB de charge:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Nombre de module pour l'appareillage mural:6
Cadenassable:non
Alimentation spéciale de courant:Sans alimentation par courant spécial
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:complet blanc
Matière: polypropylène  (PP)
Aspect de la surface:mat satiné
Surface:autre
Type de traitement de surface:verni mat
Profondeur produit installé:22,8 mm
Hauteur produit installé:75 mm
Largeur produit installé:225 mm
Dimensions (LLxllxhh):76x76x98
Mode de fixation:A vis
Type de montage:en saillie
Section de raccordement en câble rigide:mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexion:Quickconnect
Prise de phase:L1
Avec fusible fin:non
Commutateur marche/arrêt:non
Homologations:NFC 61314
Indice de protection IP:IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:NF EN 60-695-2
Température de service:-15 … 30 °C
Température de stockage/transport:-50 … 50 °C
Série:cubyko
Version:FR
  • WNC123B
    WNC123B PC tple Cubyko hor. 2P+T saillie Blanc
    WNC123B
  • WNC123B PC tple Cubyko hor. 2P+T saillie Blanc
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.