Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WNC036

WNC036 Inter à clé 3 pos. Cubyko saillie Gris

WNC036

Inter à clé 3 pos. Cubyko saillie Gris

Référence:WNC036
pc.
EAN:

3250617170369

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'organe de commande:clé
Nombre de touches:1
Mode de fixation:vissé
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Couleur RAL:RAL 7011 - Gris fer
Couleur:complet gris
Matière: polypropylène  (PP)
Matière:polypropylène
Type de traitement de surface:matt
Profondeur produit installé:74 mm
Hauteur produit installé:75 mm
Largeur produit installé:75 mm
Dimensions (LLxllxhh):76x76x81
Section de raccordement en câble rigide:mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexion:cage sans vis
Homologations:EN 60669-1
Indice de protection IP:IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:NF EN 60-695-2
Température de service:-15 … 30 °C
Température de stockage/transport:-50 … 50 °C
Composition:mécanisme complet avec plaque
Série:cubyko
  • WNC036
    WNC036 Inter à clé 3 pos. Cubyko saillie Gris
    WNC036
  • WNC036 Inter à clé 3 pos. Cubyko saillie Gris
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.