Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WNC023

WNC023 BP Cubyko 1F à voy témoin saillie Gris

WNC023

BP Cubyko 1F à voy témoin saillie Gris

Référence:WNC023
pc.
EAN:

3250617170239

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:bouton poussoir
Type d'organe de commande:Bouton poussoir
Nombre de touches:1
Mode de fixation:vissé
Voyant lumineux:oui
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Nombre de module pour l'appareillage mural:2
Couleur RAL:RAL 7011 - Gris fer
Couleur:complet gris
Matière: polypropylène  (PP)
Matière:polypropylène
Type de traitement de surface:matt
Profondeur produit installé:64 mm
Hauteur produit installé:75 mm
Largeur produit installé:75 mm
Dimensions (LLxllxhh):76x76x75
Mode de fixation:A vis
Section de raccordement en câble rigide:mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexion:Quickconnect
Type de contact:1O+1F
Homologations:EN 60669-1
Indice de protection IP:IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
Essai fil incandescent:NF EN 60-695-2
Température de service:-15 … 30 °C
Température de stockage/transport:-50 … 50 °C
Composition:mécanisme complet avec plaque
Série:cubyko
  • WNC023
    WNC023 BP Cubyko 1F à voy témoin saillie Gris
    WNC023
  • WNC023 BP Cubyko 1F à voy témoin saillie Gris
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.