Enjoliveur VDI gallery 2 modules night WXD744N

EAN
3250617190985
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Dimensions
  • Profondeur
    8.4 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Décor
    night
  • Couleur
    noir intense
  • Couleur RAL
    RAL 9005 - Noir foncé
  • Matière
    polycarbonate (PC)
  • Aspect de la surface
    mat satiné
  • Type de traitement de surface
    laqué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
  • Indice de protection IP
    IP21
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Avec impression
    Non

Documents

  • Image produit

    Image WXD744N | Hager Afrique

    Image produit WXD744N

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXD744N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXD744N

    PDF
    80 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXD744N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD744N du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXD744N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD744N du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation