Variateur connecte gallery WXF070

EAN
3250617195072
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type d'organe de commande
    Touche
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    230 V
  • tension nominale
    230 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V AC
Puissance
  • Puissance éclairage halogène 230V
    20 / 275 W
  • Puissance éclairage incandescent
    20 / 275 W
Installation, montage
  • Type de montage
    encastré
  • Mode de montage
    pour fixation par crans
Connexion
  • Type de Charge
    universel
  • Section de conducteur
    1.5…2.5 mm²
Equipement
  • Entrée de poste secondaire
    Oui
  • Principe de variation
    Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    03
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery