Interrupteur a carte hotel gallery WXF055

EAN
3250617195041
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type d'organe de commande
    carte hôtel
  • Mode de fixation
    encastré
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    non
  • Poussoirs
    Oui
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 A
  • Courant de commutation
    10 A
Dimensions
  • Profondeur de montage
    75 mm
  • Profondeur produit installé
    51 mm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    2x2,5mm²
Standards
  • Homologations
    EN 60669-1
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…50 °C
  • Température de stockage/transport
    -25…70 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Type d'interrupteur pour appareils
    No