Bipolaire gallery 2 modules 10A WXF008

EAN
3250617190084
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Interrupteur
  • Type d'organe de commande
    touche simple
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatible IFTTT
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • tension nominale
    250 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 AX
Dimensions
  • Profondeur
    34 mm
  • Profondeur de montage
    34 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1,5 / 2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 2,5mm²
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Homologations
    EN 60669-1
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    mécanisme