Enjoliveur VMC gallery 2 modules pure WXD003B

EAN
3250617198035
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Dimensions
  • Profondeur
    8 mm
  • Hauteur
    44.6 mm
  • Largeur
    44.7 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9016 - Blanc signalisation
  • Matière
    polycarbonate (PC)
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
  • Indice de protection IP
    IP21
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C

Documents

  • Image produit

    Image WXD003B | Hager Afrique

    Image produit WXD003B

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXD003B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXD003B

    PDF
    80 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXD003B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD003B du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXD003B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD003B du

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXD003B | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXD003B

    PEP_Hager_WXF003_HAGE-00200-V01.03-FR_7102022

    PDF
    360 KB
Plus de documentation