Prise de courant detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A WXF431

EAN
3250617192743
Conditionnement
20 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    2P+T
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Principales caractéristiques électriques
  • tension nominale
    250 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Profondeur
    37 mm
  • Hauteur
    44.9 mm
  • Largeur
    44 mm
Porte, couvercle
  • Plaques
    boîtier complet
Matières
  • Couleur
    rouge foncé
  • Couleur RAL
    RAL 3020 - Rouge signalisation
  • Matière
    polycarbonate (PC)
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Connexion
  • Type de connexion
    Quickconnect
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Homologations
    NFC 61314
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Protection
    Protection renforcée contre les contacts accidentels
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C

Documents

  • Image produit

    Image WXF431 | Hager Afrique

    Image produit WXF431

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXF431 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXF431

    PDF
    106 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXF431 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXF431

    PDF
    320 KB
Plus de documentation