Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A night WXF423N

EAN
3250617198608
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    2P+T
Modèle
  • Nombre de modules
    6
Principales caractéristiques électriques
  • tension nominale
    250 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Profondeur
    45 mm
  • Hauteur
    42.5 mm
  • Largeur
    135 mm
Matières
  • Couleur
    noir intense
  • Couleur RAL
    RAL 9005 - Noir foncé
  • Type de traitement de surface
    laqué
Connexion
  • Type de connexion
    Quickconnect
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Homologations
    NFC 61314
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)