Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane WXF421T

EAN
3250617198509
Conditionnement
20 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Prise de courant
  • Type de pôles
    2P+T
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Principales caractéristiques électriques
  • tension nominale
    250 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Profondeur
    45 mm
  • Hauteur
    43.5 mm
  • Largeur
    67.5 mm
Porte, couvercle
  • Plaques
    boîtier complet
Matières
  • Type de traitement de surface
    laqué
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1,5 / 2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Homologations
    NFC 61314
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    07
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Protection
    Protection renforcée contre les contacts accidentels
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)