Prise TV + FM gallery double type F 2 modules WXF259

EAN
3250617192590
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Connectivité
  • Bande passante
    4 - 862 MHz
Dimensions
  • Profondeur
    34 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK02
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    mécanisme