Prise TV + FM gallery direct 2 modules WXF253

EAN
3250617192538
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Connectivité
  • Bande passante
    4 - 862 MHz
Dimensions
  • Profondeur
    34 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Matière
    Plastique + metal
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK02
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C

Documents

  • Image produit

    Image WXF253 | Hager Afrique

    Image produit WXF253

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour WXF253 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour WXF253

    ID1_WXF25X_6LE005184C_A5

    PDF
    679 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXF253 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXF253

    PDF
    104 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXF253 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF253 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXF253 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF253 du

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXF253 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXF253

    PEP_Hager_WXF250_HAGE-00373-V01.01-FR_1822020

    PDF
    383 KB
Plus de documentation