Prise RJ45 gallery cat.6 FTP 2 modules incliné a 45° WXF231

EAN
3250617192316
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Connectivité
  • Sortie
    avec sortie oblique à 45°
Dimensions
  • Profondeur
    34.6 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Couleur
    gris foncé
  • Couleur RAL
    RAL 7011 - Gris fer
  • Aspect de la surface
    mat
Connexion
  • Type de connecteur
    raccordement de blindage par clip
Câble
  • Plage AWG
    AWG 26-22
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK02
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Applications
    Technique de communication
  • Composition
    mécanisme