Prise RJ45 gallery cat.6 STP pour Grade 2TV WXF226

EAN
3250617192262
Conditionnement
5 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Connectivité
  • Sortie
    avec sortie droite
Dimensions
  • Profondeur
    34.6 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Atténuation
  • Atténuation de transmission
    3 dB
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Couleur
    gris foncé
  • Couleur RAL
    RAL 7011 - Gris fer
  • Aspect de la surface
    mat
Câble
  • Plage AWG
    AWG 26-22
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK02
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Protection
    avec couvercles à clapet de protection contre la poussière
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Applications
    Technique de communication

Documents

  • Image produit

    Image WXF226 | Hager Afrique

    Image produit WXF226

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour WXF226 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour WXF226

    Notice' pour WXF226,WXF228, WXF232

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXF226 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXF226

    PDF
    104 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXF226 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXF226

    PEP_WXF225_HAGER_HAGE-00372-V01.02-EN_14102022

    PDF
    325 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXF226 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF226 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXF226 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF226 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation