Prise RJ45 gallery cat.6 FTP WXF224

EAN
3250617192248
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Connectivité
  • Sortie
    avec sortie droite
Dimensions
  • Profondeur
    34.6 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Décor
    noir
  • Couleur
    gris foncé
  • Couleur RAL
    RAL 7011 - Gris fer
  • Aspect de la surface
    mat
Câble
  • Plage AWG
    AWG 26-22
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK02
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Protection
    avec couvercles à clapet de protection contre la poussière
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Applications
    Technique de communication
  • Composition
    mécanisme